- Artikel-Nummer:
- SK 3285.800
- Produktbeschreibung
- Kühlgeräte sind wartungsarm und werden ohne Filtermatten geliefert. Für extreme Bedingungen können Filtermatten eingesetzt werden.
- Nutzen
- Temperaturbeständig von -40 °C...+80 °C
- Material
- Offenzelliger Polyurethan-Schaumstoff
- Passend für Best.-Nr.
- 3185.83x
- 3185.53x
- Abmessung
- Breite: 360 mm
Höhe: 297 mm
Tiefe: 10 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: Kühlgeräte Blue e+
- Filterklasse
- nach DIN EN 779: G2
nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
- Gewicht/VE
- 0,03 kg
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Zolltarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177709249
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
-
SK Filtermatte, für Kühlgerät 3185.830, BHT: 360 x 297 x 10 mm