- Artikel-Nummer:
- SK 3273.500
- Produktbeschreibung
- Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.
- Nutzen
- Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1,2 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,85 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,87 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Hinweis
- Das Dachaufbau-Kühlgerät 3273.500 kann aufgrund des geringen Geräuschpegels auch für Office-Anwendungen eingesetzt werden.
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 5,2 A
Bei 60 Hz: 5,4 A - Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 15,5 A
Bei 60 Hz: 16,5 A - Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 1.760 m³/h
Innenkreislauf: 440 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,12
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,23 - Ausführung
- Dachaufbau
- Abmessung
- Breite: 597 mm
Höhe: 417 mm
Tiefe: 475 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 54
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 1 t - Anschlussart (elektrisch)
- Steckbare Anschlussklemmleiste
- Einschaltdauer
- 100 %
- Temperaturregelung
- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...55 °C
- Betriebstemperatur max bei 60 Hz
- 50 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...55 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,51 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,53 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,59 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,73 kW - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 28 bar
- Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 51 dB(A)
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 10 A
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 42 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177244856
- ETIM 8
- EC000855
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK Kühlgerät Blue e, Dachaufbau, 1,1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 597 x 417 x 475 mm
3273.500
Dachaufbau-Kühlgerät TopTherm Blue e
Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte mit standardmäßig
integriertem e-Comfortcontroller, hydrophobe RiNano-Beschichtung am Ver
und elektrischer Kondensatverdunstung.
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,1 / 1,2 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,85 / 0,87 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,51 / 0,53 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,59 / 0,73 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 5,2 / 5,4 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 597x417x475 mm
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,12 / 2,23
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 700 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 50 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 42 kg
Schalldruckpegel 50 Hz: 51 dB(A)
Hinweis: Das Dachaufbau-Kühlgerät 3273.500 kann aufgrund des geringen
Geräuschpegels auch für Office-Anwendungen eingesetzt werden.
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,1 / 1,2 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,85 / 0,87 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,51 / 0,53 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,59 / 0,73 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 5,2 / 5,4 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 597x417x475 mm
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,12 / 2,23
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 700 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 50 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 42 kg
Schalldruckpegel 50 Hz: 51 dB(A)
Hinweis: Das Dachaufbau-Kühlgerät 3273.500 kann aufgrund des geringen
Geräuschpegels auch für Office-Anwendungen eingesetzt werden.