Blue e+ Filterlüfter mit EC-Technologie

Artikel-Nummer: SK 3245.908

Die energieeffiziente Ausführung mit EC-Technologie zeichnet sich nicht nur durch seine erstmalige IoT-Fähigkeit aus. Der Blue e+ Filterlüfter öffnet auch die Tür zu vielen weiteren Vorteilen – von Energieeffizienz über Monitoring und Nachhaltigkeit bis hin zu einer höheren Luftleistung (175 - 1.160 m³/h).

Artikel-Nummer:
SK 3245.908
Ausführung
Wandanbau
EC
Produktbeschreibung
Die Blue e+ Filterlüfter erzielen die höchste Luftleistung durch den standardmäßigen Einsatz von Faltenfiltern. Durch den Weitbereichseingang (100-240 V) ist ein weltweiter Einsatz möglich. Ansteuerung und Monitoring über die ModBus-Schnittstelle ermöglicht exklusive Features (automatische Filterreinigung, Filterwartungsanzeige, Notkühlfunktion)
Nutzen
Höchste Luftleistung durch Faltenfilter im Auslieferzustand
Weitbereichseingang 100 - 240 V
IoT-Anbindung ermöglicht exklusive Features wie automatische Filterreinigung, Filterwartungsanzeige, Notkühlfunktion
Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
Diagonale Lüftertechnik sorgt durch höhere Druckstabilität für eine gleichmäßigere und konstantere Belüftung des Schaltschrankes
Werkzeuglose Montage
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Faltenfilter
Ventilator
Diagonal, EC-Motor
Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
Bei 50 Hz: 931 m³/h
Luftleistung freiblasend (mit Faltenfilter)
Bei 50 Hz: 1.161 m³/h
Bei 60 Hz: 1.161 m³/h
Luftleistung mit zugehörigem Austrittsfilter inkl. Vliesfilter
Bei 50 Hz: 728 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 173,5 W
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 1,38 A
Abmessung
Breite: 323 mm
Höhe: 323 mm
Tiefe: 161 mm
Einbautiefe
141 mm
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 292 mm
Ausbruch-Höhe: 292 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP51 mit Vliesfilter/Faltenfilter
IP52 mit Faltenfilter und Absorbermatte
IP56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA
Type 1, 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
Type 3, 3R mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 6 A
Betriebstemperaturbereich
-25 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...70 °C
Schalldruckpegel
Bei 50 Hz: 72 dB(A)
Schnittstellen
0 - 10 V/PWM Eingang
Drehzahlausgang
potenzialfreier Störmeldekontakt
RS485 (ModBus)
Gewicht/VE
3,1 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177997806
ETIM 8
EC000320
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
SK Blue e+ Filterlüfter, EC-Technologie, 1161 m³/h, 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHT 323 x 323 x 161 mm, RAL 9005
Approbationen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch