- Artikel-Nummer:
- SK 3245.900
- Produktbeschreibung
- Die Blue e+ Filterlüfter erzielen die höchste Luftleistung durch den standardmäßigen Einsatz von Faltenfiltern. Durch den Weitbereichseingang (100-240 V) ist ein weltweiter Einsatz möglich. Ansteuerung und Monitoring über die ModBus-Schnittstelle ermöglicht exklusive Features (automatische Filterreinigung, Filterwartungsanzeige, Notkühlfunktion)
- Nutzen
- Höchste Luftleistung durch Faltenfilter im Auslieferzustand
- Weitbereichseingang 100 - 240 V
- IoT-Anbindung ermöglicht exklusive Features wie automatische Filterreinigung, Filterwartungsanzeige, Notkühlfunktion
- Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
- Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
- Diagonale Lüftertechnik sorgt durch höhere Druckstabilität für eine gleichmäßigere und konstantere Belüftung des Schaltschrankes
- Werkzeuglose Montage
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Faltenfilter
- Ventilator
- Diagonal, EC-Motor
- Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
- Bei 50 Hz: 931 m³/h
- Luftleistung freiblasend (mit Faltenfilter)
- Bei 50 Hz: 1.161 m³/h
Bei 60 Hz: 1.161 m³/h - Luftleistung mit zugehörigem Austrittsfilter inkl. Vliesfilter
- Bei 50 Hz: 728 m³/h
- Bemessungsbetriebsspannung
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 173,5 W
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 1,38 A
- Abmessung
- Breite: 323 mm
Höhe: 323 mm
Tiefe: 161 mm - Einbautiefe
- 141 mm
- Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 292 mm
Ausbruch-Höhe: 292 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP51 mit Vliesfilter/Faltenfilter
- IP52 mit Faltenfilter und Absorbermatte
- IP56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
- Schutzart NEMA
- Type 1, 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
- Type 3, 3R mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 6 A
- Betriebstemperaturbereich
- -25 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...70 °C
- Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 72 dB(A)
- Schnittstellen
- 0 - 10 V/PWM Eingang
- Drehzahlausgang
- potenzialfreier Störmeldekontakt
- RS485 (ModBus)
- Gewicht/VE
- 3,1 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177997813
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
- SK Blue e+ Filterlüfter, EC-Technologie, 1161 m³/h, 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHT 323 x 323 x 161 mm, RAL 7035
Blue e+ Filterlüfter mit EC-Technologie
Artikel-Nummer: SK 3245.900
Die energieeffiziente Ausführung mit EC-Technologie zeichnet sich nicht nur durch seine erstmalige IoT-Fähigkeit aus. Der Blue e+ Filterlüfter öffnet auch die Tür zu vielen weiteren Vorteilen – von Energieeffizienz über Monitoring und Nachhaltigkeit bis hin zu einer höheren Luftleistung (175 - 1.160 m³/h).