TopTherm Filterlüfter EMV

Artikel-Nummer: SK 3245.600

Komplette Lüftereinheit mit EMV-Schirmung zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 900 m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54.

Artikel-Nummer:
SK 3245.600
Ausführung
EMV
Produktbeschreibung
EMV-Filterlüfter bieten eine hohe Schirm-/Dämpfungswirkung und erfüllen die Anforderungsstufe 2 nach EN 61587-3.
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Vliesfiltermatte
Ventilator
Diagonal, EC-Motor
Luftleistung (freiblasend)
Bei 50 Hz: 890 m³/h
Bei 60 Hz: 890 m³/h
Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte (Anzahl x Bestellnummer)
1 x 3243060: 630/630 m³/h
2 x 3243060: 770/770 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 1,33 A
Bei 60 Hz: 1,33 A
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 165 W
Bei 60 Hz: 165 W
Abmessung
Breite: 323 mm
Höhe: 323 mm
Einbauabmessungen
Aufbautiefe: 25 mm
Einbautiefe: 130,5 mm
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 292 mm
Ausbruch-Höhe: 292 mm
Hinweis
Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Erhöhung der Gerätelebensdauer wird der Einsatz von Temperaturreglern oder -anzeigen empfohlen.
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP51 mit Vliesfilter
IP56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA
Type 1, 12, 3, 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
Lebensdauer
59.000 h
Betriebstemperaturbereich
-25 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...70 °C
Schalldruckpegel
Bei 50 Hz: 72 dB(A)
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
3,5 kg
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177652491
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
SK Filterlüfter TopTherm, 890/890 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 323 x 323 x 25 mm, EMV
Approbationen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Schirm-/Dämpfungsdiagramm
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
TopTherm Filterlüfter mit EMV-Technologie EMV-Filterlüfter bieten eine hohe Schirm-/Dämpfungswirkung und erfüllen die Anforderungsstufe 2 nach EN 61587-3.

Luftleistung (freiblasend): 890/890 m3/h
Nennleistung 50/60 Hz: 165 / 165 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 1,33 / 1,33 A
Bemessungsbetriebsspannung: 200-240 V, 1~, 50/60 Hz
Ausführung Ventilator: Diagonal, EC-Motor
Abmessungen [BxH]: 323x323 mm
Einbautiefe: 130,5 mm
Aufbautiefe: 25 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxH]: 292x292 mm
Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C
Farbe: RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60529:
IP 51 mit Vliesfilter
IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA:
Type 1, 12, 3, 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schalldruckpegel 50/60 Hz: 72 dB(A)
Lebensdauer 50/60 Hz: 59.000 h
Gewicht: 3,5 kg