- Artikel-Nummer:
- SK 3245.518
- Ausführung
- Wandanbau
EC
- Produktbeschreibung
- Energieeffiziente Ausführung der TopTherm Filterlüfter mit Diagonal-Lüftertechnologie. Lüfter 3240.50x bis 3245.51x regel- und überwachbar. Über die standardmäßig integrierte Steuerschnittstelle mit Tachosignal-Ausgang ist die Ansteuerung des Lüfters sowie eine Überwachung der Lüfterdrehzahl und -funktion möglich.
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Vliesfiltermatte
- Ventilator
- Diagonal, EC-Motor
- Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
- Bei 50 Hz: 890 m³/h
Bei 60 Hz: 890 m³/h
- Luftleistung freiblasend (mit Faltenfilter)
- Bei 50 Hz: 1.125 m³/h
Bei 60 Hz: 1.125 m³/h
- Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte (Anzahl x Bestellnummer)
- 1 x 3243208: 630 m³/h
- 2 x 3243208: 770 m³/h
- Bemessungsbetriebsspannung
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 165 W
Bei 60 Hz: 165 W
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 2,1 A
Bei 60 Hz: 2,1 A
- Abmessung
- Breite: 323 mm
Höhe: 323 mm
- Einbautiefe
- 130,5 mm
- Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 292 mm
Ausbruch-Höhe: 292 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP51 mit Vliesfilter/Faltenfilter
- IP52 mit Faltenfilter und Absorbermatte
- IP56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
- Schutzart NEMA
- Type 1
- Type 12
- Type 3
- Type 3R mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
- Steuerschnittstelle
- Ja
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 6 A
- Hinweis
- Zur Erhöhung der Luftleistung kann optional ein Faltenfilter eingesetzt werden (siehe Kennlinie). Dieser kann sowohl bei den Filter- & Dachlüftern und bei den Austrittsfiltern verwendet werden.
- Für einen noch effizienteren Betrieb oder zur Überwachung der Filterlüfter wird der Einsatz der Drehzahlregler EC für EC-Filterlüfter empfohlen (ab Luftleistung 180 m³/h).
- Betriebstemperaturbereich
- -25 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...70 °C
- Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 72 dB(A)
Bei 60 Hz: 72 dB(A)
- Gewicht/VE
- 3,76 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177664111
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
-
SK Filterlüfter TopTherm, 890 m³/h, 100-130 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 323 x 323 x 25 mm, EC-Technologie