Strahlwasserhaube zur Erhöhung der Schutzart

Artikel-Nummer: SK 3245.080

Insbesondere in den Einsatzbereichen der Lebensmittelindustrie vermeidet die Strahlwasserhaube das Eindringen von Nässe. Die Schutzart IP 56 wird in Verbindung mit dem Standard-Filter erreicht.

Artikel-Nummer:
SK 3245.080
Produktbeschreibung
Für Filterlüfter und Austrittsfilter. Leichte Reinigung durch außenliegende, lebensmittelechte Silikondichtung.
Material
Edelstahl AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silikon
Passend für Best.-Nr.
3245....
Abmessung
Breite: 350 mm
Höhe: 480 mm
Tiefe: 160 mm
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 3R
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 56 bei Montage über Filterlüfter/Austrittsfilter mit Filtermatte
Gewicht/VE
5,74 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177655522
ETIM 7.0
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
SK Strahlwasserhaube, für SK 3245…. BHT: 350 x 480 x 160 mm
Zertifikate
EAC
Dokumentationen
Anleitung
Produktpräsentationen
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch