- Artikel-Nummer:
- SK 3244.810
- Ausführung
- Wandanbau
EMV
- Produktbeschreibung
- EMV-Filterlüfter bieten eine hohe Schirm-/Dämpfungswirkung und erfüllen die Anforderungsstufe 2 nach EN 61587-3.
- Nutzen
- Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
- Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
- Diagonale Lüftertechnik sorgt durch höhere Druckstabilität für eine gleichmäßigere und konstantere Belüftung des Schaltschrankes
- Werkzeuglose Montage
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Komplett einbaufertige Einheit, inkl. EMV-Filtermatte
- Ventilator
- Diagonal, 1~ Kondensatormotor
- Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
- Bei 50 Hz: 700 m³/h
Bei 60 Hz: 770 m³/h
- Luftleistung mit zugehörigem Austrittsfilter inkl. Vliesfilter
- Bei 50 Hz: 537 m³/h
Bei 60 Hz: 587 m³/h
- Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 120,7 W
Bei 60 Hz: 166,1 W
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 1,06 A
Bei 60 Hz: 1,47 A
- Abmessung
- Breite: 323 mm
Höhe: 323 mm
Tiefe: 156 mm
- Einbautiefe
- 136 mm
- Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 292 mm
Ausbruch-Höhe: 292 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP54 mit Vliesfilter
- IP56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
- Schutzart NEMA
- Type 12 mit Vliesfilter
- Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 6 A
- Hinweis
- Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Erhöhung der Gerätelebensdauer wird der Einsatz von Temperaturreglern oder -anzeigen empfohlen.
- Betriebstemperaturbereich
- -30 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -30 °C...70 °C
- Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 64 dB(A)
Bei 60 Hz: 66 dB(A)
- Gewicht/VE
- 3,84 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177997851
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
-
SK Blue e+ Filterlüfter, EMV, 700/770 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHT 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035