TopTherm Filterlüfter mit EC-Technologie

Artikel-Nummer: SK 3243.500

Energieeffiziente Ausführung der RTT Filterlüfter mit EC-Technologie. Ab 180 m³/h mit integrierter Steuerschnittstelle (0-10 V / PWM Eingang und Tachosignal Ausgang) zur Regelung und Überwachung des Ventilators.

Artikel-Nummer:
SK 3243.500
Produktbeschreibung
Energieeffiziente Ausführung der TopTherm Filterlüfter mit Diagonal-Lüftertechnologie. Lüfter 3240.50x bis 3245.51x regel- und überwachbar. Über die standardmäßig integrierte Steuerschnittstelle mit Tachosignal-Ausgang ist die Ansteuerung des Lüfters sowie eine Überwachung der Lüfterdrehzahl und -funktion möglich.
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Vliesfiltermatte
Ventilator
Diagonal, EC-Motor
Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
Bei 50 Hz: 540 m³/h
Bei 60 Hz: 540 m³/h
Luftleistung freiblasend (mit Faltenfilter)
Bei 50 Hz: 625 m³/h
Bei 60 Hz: 716 m³/h
Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte (Anzahl x Bestellnummer)
1 x 3243200: 405 m³/h
2 x 3243200: 475 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 51 W
Bei 60 Hz: 51 W
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 0,5 A
Bei 60 Hz: 0,5 A
Abmessung
Breite: 323 mm
Höhe: 323 mm
Einbautiefe
118,5 mm
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 292 mm
Ausbruch-Höhe: 292 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
IP55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
IP56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA
Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Steuerschnittstelle
Ja
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 6 A
Hinweis
Zur Erhöhung der Luftleistung kann optional ein Faltenfilter eingesetzt werden (siehe Kennlinie). Dieser kann sowohl bei den Filter- & Dachlüftern und bei den Austrittsfiltern verwendet werden.
Für einen noch effizienteren Betrieb oder zur Überwachung der Filterlüfter wird der Einsatz der Drehzahlregler EC für EC-Filterlüfter empfohlen (ab Luftleistung 180 m³/h).
Betriebstemperaturbereich
-25 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...70 °C
Schalldruckpegel
Bei 50 Hz: 63 dB(A)
Bei 60 Hz: 63 dB(A)
Gewicht/VE
2,92 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177652156
ETIM 8
EC000320
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
SK Filterlüfter TopTherm, 540 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 323 x 323 x 25 mm, EC-Technologie
Approbationen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
TopTherm Filterlüfter mit EC-Technologie Energieeffiziente Ausführung der Filterlüfter mit Diagonal-Lüftertechnologie. Lüfter 3240.500 bis 3245.510 regel- und überwachbar. Über die standardmäßig integrierte Steuerschnittstelle mit Tachosignal-Ausgang ist die Ansteuerung des Lüfters sowie eine Überwachung der Lüfterdrehzahl und -funktion möglich.

Luftleistung (freiblasend) 50/60 Hz: 540 m3/h
Nennleistung 50/60 Hz: 51 / 51 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,5 / 0,5 A
Bemessungsbetriebsspannung: 200-240 V, 1~, 50/60 Hz
Ausführung Ventilator: Diagonal, EC-Motor
Abmessungen [BxH]: 323x323 mm
Einbautiefe: 118,5 mm
Aufbautiefe: 25 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 292x292 mm
Betriebstemperatur: -25 °C bis 55 °C
Lagertemperatur: -25 °C bis 70 °C
Farbe: RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60529:
IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA:
Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schalldruckpegel 50/60 Hz: 63 / 63 dB(A)
Lebensdauer 50/60 Hz: 65.000 h
Gewicht: 2,92 kg