- Artikel-Nummer:
- SK 3241.600
- Ausführung
- EMV
- Produktbeschreibung
- EMV-Filterlüfter bieten eine hohe Schirm-/Dämpfungswirkung und erfüllen die Anforderungsstufe 2 nach EN 61587-3.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Vliesfiltermatte
- Ventilator
- Diagonal, Spaltpolmotor
- Luftleistung (freiblasend)
- Bei 50 Hz: 225 m³/h
Bei 60 Hz: 245 m³/h
- Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte (Anzahl x Bestellnummer)
- 1 x 3240060: 171/182 m³/h
- 2 x 3240060: 200/217 m³/h
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,26 A
Bei 60 Hz: 0,24 A
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 40 W
Bei 60 Hz: 42 W
- Abmessung
- Breite: 255 mm
Höhe: 255 mm
- Einbauabmessungen
- Aufbautiefe: 25 mm
Einbautiefe: 107 mm
- Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 224 mm
Ausbruch-Höhe: 224 mm
- Hinweis
- Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Erhöhung der Gerätelebensdauer wird der Einsatz von Temperaturreglern oder -anzeigen empfohlen.
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP54 mit Vliesfilter
- IP56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
- Schutzart NEMA
- Type 12 mit Vliesfilter
- Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
- Lebensdauer Lüfter (L10, 40 °C)
- Bei 50 Hz: 61.000 h
Bei 60 Hz: 60.000 h
- Betriebstemperaturbereich
- -30 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -30 °C...70 °C
- Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 54 dB(A)
Bei 60 Hz: 56 dB(A)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 2,12 kg
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177652460
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
-
SK Filterlüfter TopTherm, 225/245 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 255 x 255 x 25 mm, EMV