- Artikel-Nummer:
- SK 3240.810
- Ausführung
- Wandanbau
EMV
- Produktbeschreibung
- EMV-Filterlüfter bieten eine hohe Schirm-/Dämpfungswirkung und erfüllen die Anforderungsstufe 2 nach EN 61587-3.
- Nutzen
- Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
- Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
- Diagonale Lüftertechnik sorgt durch höhere Druckstabilität für eine gleichmäßigere und konstantere Belüftung des Schaltschrankes
- Werkzeuglose Montage
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Komplett einbaufertige Einheit, inkl. EMV-Filtermatte
- Ventilator
- Diagonal, Spaltpolmotor
- Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
- Bei 50 Hz: 175 m³/h
Bei 60 Hz: 157 m³/h
- Luftleistung mit zugehörigem Austrittsfilter inkl. Vliesfilter
- Bei 50 Hz: 130 m³/h
Bei 60 Hz: 112 m³/h
- Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 35,5 W
Bei 60 Hz: 38,2 W
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,41 A
Bei 60 Hz: 0,42 A
- Abmessung
- Breite: 255 mm
Höhe: 255 mm
Tiefe: 129 mm
- Einbautiefe
- 108 mm
- Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 224 mm
Ausbruch-Höhe: 224 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54 mit Vliesfilter
- IP56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
- Schutzart NEMA
- Type 12 mit Vliesfilter
- Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
- Hinweis
- Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Erhöhung der Gerätelebensdauer wird der Einsatz von Temperaturreglern oder -anzeigen empfohlen.
- Betriebstemperaturbereich
- -30 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -30 °C...70 °C
- Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 48 dB(A)
Bei 60 Hz: 45 dB(A)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,82 kg
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177998087
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
-
SK Blue e+ Filterlüfter, EMV, 175/157 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHT 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035