Blue e+ Filterlüfter

Artikel-Nummer: SK 3240.710

Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 1.160 m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54.

Artikel-Nummer:
SK 3240.710
Ausführung
Wandanbau
Produktbeschreibung
Filterlüfter mit Diagonallüftertechnik sind druckstabiler und bieten eine konstantere Luftleistung. Die diagonale Ausströmrichtung sorgt für eine gleichmäßigere Entwärmung des Schaltschrankes.
Nutzen
Höchste Luftleistung durch Faltenfilter im Auslieferzustand
Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
Diagonale Lüftertechnik sorgt durch höhere Druckstabilität für eine gleichmäßigere und konstantere Belüftung des Schaltschrankes
Werkzeuglose Montage
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Faltenfilter
Ventilator
Diagonal, Spaltpolmotor
Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
Bei 50 Hz: 175 m³/h
Bei 60 Hz: 157 m³/h
Luftleistung freiblasend (mit Faltenfilter)
Bei 50 Hz: 218 m³/h
Bei 60 Hz: 191 m³/h
Luftleistung mit zugehörigem Austrittsfilter inkl. Vliesfilter
Bei 50 Hz: 130 m³/h
Bei 60 Hz: 112 m³/h
Luftleistung mit zugehörigem Austrittsfilter inkl. Faltenfilter
Bei 50 Hz: 191 m³/h
Bei 60 Hz: 161 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 35,5 W
Bei 60 Hz: 38,2 W
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 0,41 A
Bei 60 Hz: 0,42 A
Abmessung
Breite: 255 mm
Höhe: 255 mm
Tiefe: 129 mm
Einbautiefe
108 mm
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 224 mm
Ausbruch-Höhe: 224 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
IP55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
IP56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA
Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
Hinweis
Beim Filterlüfter 3237.XXX erfolgt der elektrische Anschluss über 2 Einzeladern (Länge ca. 300 mm) am Gerät, bei allen anderen Filterlüftern über Federzugklemme
Betriebstemperaturbereich
-30 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-30 °C...70 °C
Schalldruckpegel
Bei 50 Hz: 48 dB(A)
Bei 60 Hz: 45 dB(A)
Gewicht/VE
1,82 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177998124
ETIM 8
EC000320
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
SK Blue e+ Filterlüfter, 218/191 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHT 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035
Approbationen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch