- Artikel-Nummer:
- SK 3240.208
- Produktbeschreibung
- Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.
- Material
- ABS
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Austrittsfilter
Vliesfiltermatte
- Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 224 mm
Ausbruch-Höhe: 224 mm
- Passend für Best.-Nr.
- 3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
- Abmessung
- Breite: 255 mm
Höhe: 255 mm
Tiefe: 25 mm
- Schutzart NEMA
- Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
- IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
- IP56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,46 kg
- Bruttogewicht
- 0,56 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177663824
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
-
SK Austrittsfilter, Standard, BHT: 255 x 255 x 25 mm