- Artikel-Nummer:
- SK 3240.066
- Ausführung
- für EMV-Filterlüfter
- Produktbeschreibung
- Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
- Material
- Kupfer-Nickel-Chrom beschichtete Chemiefaser
- Hinweis
- Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
- Passend für Best.-Nr.
- 3240.6..
- 3241.6..
- Abmessung
- Breite: 226 mm
Höhe: 226 mm
Tiefe: 17 mm
- Filterklasse
- nach DIN EN 779: G3
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,09 kg
- Bruttogewicht
- 0,095 kg
- Zolltarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177666245
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
-
SK Ersatzfiltermatte, für EMV-Filterlüfter, für SK 3240.6../3241.6.. BHT: 226 x 226 x 17 mm