- Artikel-Nummer:
- SK 3239.824
- Ausführung
- Wandanbau
EMV
- Produktbeschreibung
- EMV-Filterlüfter bieten eine hohe Schirm-/Dämpfungswirkung und erfüllen die Anforderungsstufe 2 nach EN 61587-3.
- Nutzen
- Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
- Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
- Diagonale Lüftertechnik sorgt durch höhere Druckstabilität für eine gleichmäßigere und konstantere Belüftung des Schaltschrankes
- Werkzeuglose Montage
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Komplett einbaufertige Einheit, inkl. EMV-Filtermatte
- Ventilator
- Axial, Gleichstrommotor
- Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
- Bei DC: 100 m³/h
- Luftleistung mit zugehörigem Austrittsfilter inkl. Vliesfilter
- Bei DC: 75 m³/h
- Bemessungsbetriebsspannung
- 24 V (DC)
- Nennleistung Pel
- Bei DC: 5,7 kW
- Bemessungsstrom max.
- Bei DC: 0,27 A
- Abmessung
- Breite: 204 mm
Höhe: 204 mm
Tiefe: 105 mm
- Einbautiefe
- 84 mm
- Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 177 mm
Ausbruch-Höhe: 177 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP54 mit Vliesfilter
- IP56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
- Schutzart NEMA
- Type 12 mit Vliesfilter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A
- Hinweis
- Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Erhöhung der Gerätelebensdauer wird der Einsatz von Temperaturreglern oder -anzeigen empfohlen.
- Betriebstemperaturbereich
- -15 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -30 °C...70 °C
- Schalldruckpegel
- Bei DC: 51 dB(A)
- Gewicht/VE
- 0,66 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177985537
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
-
SK Blue e+ Filterlüfter, EMV, 100 m³/h, 24 V (DC), BHT 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035