Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.04.2025
Bitte beachten Sie unser neues Produkt:
3239300
- Artikel-Nummer:
- SK 3239.200
- Produktbeschreibung
- Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.
- Material
- ABS
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Austrittsfilter
Vliesfiltermatte - Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 177 mm
Ausbruch-Höhe: 177 mm - Passend für Best.-Nr.
- SK 3239.1xx
- Abmessung
- Breite: 204 mm
Höhe: 204 mm
Tiefe: 24 mm - Schutzart NEMA
- Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
- Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
- IP55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
- IP56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
- Gewicht/VE
- 0,38 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177651852
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
- SK Austrittsfilter, Standard, BHT: 204 x 204 x 24 mm