Blindabdeckung für Filterlüfter/Austrittsfilter

Artikel-Nummer: SK 3239.020

Falls vorhandene Montageausbrüche von Filterlüftern/Austrittsfiltern zur Erhöhung der Schutzart verschlossen werden müssen, kann anstelle der Filtermatte die Blindabdeckung im Filterlüfter/Austrittsfilter verwendet werden, ohne dass eine mechanische Blechbearbeitung bzw. ein Verschweißen notwendig ist.

Artikel-Nummer:
SK 3239.020
Produktbeschreibung
Falls vorhandene Montageausbrüche von Filterlüftern/Austrittsfiltern zur Erhöhung der Schutzart verschlossen werden müssen, kann man einfach anstelle der Filtermatte die Blindabdeckung im Filterlüfter/Austrittsfilter verwenden, ohne dass eine mechanische Blechbearbeitung bzw. ein Verschweißen notwendig ist.
Material
PE geschlossenzellig
Farbe
Anthrazit
Hinweis
Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
Passend für Best.-Nr.
3239....
Abmessung
Breite: 167 mm
Höhe: 167 mm
Tiefe: 15 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 54
Gewicht/VE
0,03 kg
Verpackungseinheit
2 Stück
Zolltarifnummer
39211900
EAN
4028177651753
ETIM 7.0
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Produktbeschreibung
SK Blindabdeckung, für Filterlüfter und Austrittsfilter, für SK 3239…. Kunststoff, Farbe: Anthrazit
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Zertifikate
EAC
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch