- Artikel-Nummer:
- SK 3238.100
- Produktbeschreibung
- Filterlüfter mit Diagonallüftertechnik sind druckstabiler und bieten eine konstantere Luftleistung. Die diagonale Ausströmrichtung sorgt für eine gleichmäßigere Entwärmung des Schaltschrankes.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Vliesfiltermatte
- Ventilator
- Axial, Spaltpolmotor
- Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
- Bei 50 Hz: 52 m³/h
Bei 60 Hz: 63 m³/h
- Luftleistung freiblasend (mit Faltenfilter)
- Bei 50 Hz: 63 m³/h
Bei 60 Hz: 72 m³/h
- Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte (Anzahl x Bestellnummer)
- 1 x 3238200: 36/42 m³/h
- 2 x 3238200: 46/54 m³/h
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 15 W
Bei 60 Hz: 14 W
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,12 A
Bei 60 Hz: 0,09 A
- Abmessung
- Breite: 148,5 mm
Höhe: 148,5 mm
- Einbautiefe
- 58,5 mm
- Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 124 mm
Ausbruch-Höhe: 124 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
- IP56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
- Schutzart NEMA
- Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
- Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A
- Hinweis
- Zur Erhöhung der Luftleistung kann optional ein Faltenfilter eingesetzt werden (siehe Kennlinie). Dieser kann sowohl bei den Filter- & Dachlüftern und bei den Austrittsfiltern verwendet werden.
- Beim Filterlüfter 3237.XXX erfolgt der elektrische Anschluss über 2 Einzeladern (Länge ca. 300 mm) am Gerät, bei allen anderen Filterlüftern über Federzugklemme
- Lebensdauer Lüfter (L10, 40 °C)
- Bei 50 Hz: 68.200 h
Bei 60 Hz: 68.200 h
- Betriebstemperaturbereich
- -15 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -30 °C...70 °C
- Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 46 dB(A)
Bei 60 Hz: 49 dB(A)
- Gewicht/VE
- 0,8 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177651692
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
-
SK Filterlüfter TopTherm, 52/63 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 148,5 x 148,5 x 16 mm