- Artikel-Nummer:
- SK 3238.060
- Ausführung
- EMV
- Produktbeschreibung
- Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.
- Material
- ABS
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Austrittsfilter
EMV-Filtermatte
- Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 124 mm
Ausbruch-Höhe: 124 mm
- Passend für Best.-Nr.
- SK 3238.6xx
- Abmessung
- Breite: 148,5 mm
Höhe: 148,5 mm
Tiefe: 24 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54 inkl. EMV-Filtermatte
- IP 56 mit EMV-Filtermatte und Strahlwasserhaube
- Gewicht/VE
- 0,197 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177651661
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
-
SK Austrittsfilter, EMV, BHT: 148,5 x 148,5 x 24 mm