- Artikel-Nummer:
- SK 3238.025
- Ausführung
- für Filterlüfter/Austrittsfilter
- Material
- Faltenfilter: Basis Polyester, meltblown Polycarbonat
Absorbermatte: 100 % Polyester
- Farbe
- weiß
- Hinweis
- Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
- Passend für Best.-Nr.
- 3238.xxx
- Abmessung
- Breite: 114 mm
Höhe: 114 mm
Tiefe: 14 mm
- Abmessung Absorbermatte
- Breite: 120 mm
Höhe: 120 mm
Tiefe: 2,9 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP55 bei Montage im Filterlüfter/Austrittsfilter
- Gewicht/VE
- 0,12 kg
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Zolltarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177969117
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
-
SK Faltenfilter IP55, für Filterlüfter/Austrittsfilter 3238.7xx/3238.3xx, BHT: 114x114x14 mm