- Artikel-Nummer:
- SK 3238.020
- Produktbeschreibung
- Falls vorhandene Montageausbrüche von Filterlüftern/Austrittsfiltern zur Erhöhung der Schutzart verschlossen werden müssen, kann man einfach anstelle der Filtermatte die Blindabdeckung im Filterlüfter/Austrittsfilter verwenden, ohne dass eine mechanische Blechbearbeitung bzw. ein Verschweißen notwendig ist.
- Material
- PE geschlossenzellig
- Farbe
- Anthrazit
- Hinweis
- Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
- Passend für Best.-Nr.
- 3238....
- Abmessung
- Breite: 114 mm
Höhe: 114 mm
Tiefe: 8 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,008 kg
- Bruttogewicht
- 0,01 kg
- Zolltarifnummer
- 39211900
- EAN
- 4028177651630
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Produktbeschreibung
- SK Blindabdeckung, für Filterlüfter und Austrittsfilter, für SK 3238…. Kunststoff, Farbe: Anthrazit
Blindabdeckung für Filterlüfter/Austrittsfilter
Artikel-Nummer: SK 3238.020
Falls vorhandene Montageausbrüche von Filterlüftern/Austrittsfiltern zur Erhöhung der Schutzart verschlossen werden müssen, kann anstelle der Filtermatte die Blindabdeckung im Filterlüfter/Austrittsfilter verwendet werden, ohne dass eine mechanische Blechbearbeitung bzw. ein Verschweißen notwendig ist.