Blue e+ Filterlüfter

Artikel-Nummer: SK 3237.724

Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 1.160 m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54.

Artikel-Nummer:
SK 3237.724
Ausführung
Wandanbau
Produktbeschreibung
Filterlüfter mit Diagonallüftertechnik sind druckstabiler und bieten eine konstantere Luftleistung. Die diagonale Ausströmrichtung sorgt für eine gleichmäßigere Entwärmung des Schaltschrankes.
Nutzen
Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
Diagonale Lüftertechnik sorgt durch höhere Druckstabilität für eine gleichmäßigere und konstantere Belüftung des Schaltschrankes
Werkzeuglose Montage
Material
Kunststoff
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Vliesfiltermatte
Ventilator
Axial, Gleichstrommotor
Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
Bei DC: 20 m³/h
Luftleistung mit zugehörigem Austrittsfilter inkl. Vliesfilter
Bei DC: 15 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
24 V (DC)
Nennleistung Pel
Bei DC: 1,4 W
Bemessungsstrom max.
Bei DC: 0,06 A
Abmessung
Breite: 116,5 mm
Höhe: 116,5 mm
Tiefe: 64,5 mm
Einbautiefe
46 mm
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 92 mm
Ausbruch-Höhe: 92 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 54 mit Vliesfilter
IP56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA
Type 12 mit Vliesfilter
Type 3, 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A
Hinweis
Beim Filterlüfter 3237.XXX erfolgt der elektrische Anschluss über 2 Einzeladern (Länge ca. 300 mm) am Gerät, bei allen anderen Filterlüftern über Federzugklemme
Betriebstemperaturbereich
-15 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-30 °C...70 °C
Schalldruckpegel
Bei DC: 42 dB(A)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,21 kg
Bruttogewicht
0,292 kg
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177998278
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
SK Blue e+ Filterlüfter, 20 m³/h, 24 V (DC), BHT 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch