- Artikel-Nummer:
- SK 3237.718
- Ausführung
- Wandanbau
- Produktbeschreibung
- Filterlüfter mit Diagonallüftertechnik sind druckstabiler und bieten eine konstantere Luftleistung. Die diagonale Ausströmrichtung sorgt für eine gleichmäßigere Entwärmung des Schaltschrankes.
- Nutzen
- Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
- Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
- Diagonale Lüftertechnik sorgt durch höhere Druckstabilität für eine gleichmäßigere und konstantere Belüftung des Schaltschrankes
- Werkzeuglose Montage
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Vliesfiltermatte
- Ventilator
- Axial, Spaltpolmotor
- Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
- Bei 50 Hz: 20 m³/h
Bei 60 Hz: 25 m³/h
- Luftleistung mit zugehörigem Austrittsfilter inkl. Vliesfilter
- Bei 50 Hz: 15 m³/h
Bei 60 Hz: 18 m³/h
- Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 12 W
Bei 60 Hz: 10 W
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,14 A
Bei 60 Hz: 0,13 A
- Abmessung
- Breite: 116,5 mm
Höhe: 116,5 mm
Tiefe: 64,5 mm
- Einbautiefe
- 46 mm
- Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 92 mm
Ausbruch-Höhe: 92 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP54 mit Vliesfilter
- IP56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
- Schutzart NEMA
- Type 12 mit Vliesfilter
- Type 3
- Type 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A
- Hinweis
- Beim Filterlüfter 3237.XXX erfolgt der elektrische Anschluss über 2 Einzeladern (Länge ca. 300 mm) am Gerät, bei allen anderen Filterlüftern über Federzugklemme
- Betriebstemperaturbereich
- -15 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -30 °C...70 °C
- Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 42 dB(A)
Bei 60 Hz: 47 dB(A)
- Gewicht/VE
- 0,4 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177998285
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
-
SK Blue e+ Filterlüfter, 20/25 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHT 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 9005