TopTherm Filterlüfter EMV

Artikel-Nummer: SK 3237.600

Komplette Lüftereinheit mit EMV-Schirmung zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 900 m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54.

Artikel-Nummer:
SK 3237.600
Ausführung
EMV
Produktbeschreibung
EMV-Filterlüfter bieten eine hohe Schirm-/Dämpfungswirkung und erfüllen die Anforderungsstufe 2 nach EN 61587-3.
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Vliesfiltermatte
Ventilator
Axial, Spaltpolmotor
Luftleistung (freiblasend)
Bei 50 Hz: 20 m³/h
Bei 60 Hz: 25 m³/h
Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte (Anzahl x Bestellnummer)
1 x 3237060: 15/18 m³/h
2 x 3237060: 16/20 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 0,065 A
Bei 60 Hz: 0,07 A
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 12 W
Bei 60 Hz: 10 W
Abmessung
Breite: 116,5 mm
Höhe: 116,5 mm
Einbauabmessungen
Aufbautiefe: 16 mm
Einbautiefe: 43 mm
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 92 mm
Ausbruch-Höhe: 92 mm
Hinweis
Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Erhöhung der Gerätelebensdauer wird der Einsatz von Temperaturreglern oder -anzeigen empfohlen.
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP54 mit Vliesfilter
IP56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA
Type 12 mit Vliesfilter
Type 3, 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A
Lebensdauer Lüfter (L10, 40 °C)
Bei 50 Hz: 55.000 h
Bei 60 Hz: 60.000 h
Betriebstemperaturbereich
-15 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-30 °C...70 °C
Schalldruckpegel
Bei 50 Hz: 38 dB(A)
Bei 60 Hz: 43 dB(A)
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,49 kg
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177652415
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
SK Filterlüfter TopTherm, 20/25 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 116,5 x 116,5 x 16 mm, EMV
Approbationen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Schirm-/Dämpfungsdiagramm
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
TopTherm Filterlüfter mit EMV-Technologie EMV-Filterlüfter bieten eine hohe Schirm-/Dämpfungswirkung und erfüllen die Anforderungsstufe 2 nach EN 61587-3.

Luftleistung (freiblasend) 50/60 Hz: 20 / 25 m3/h
Nennleistung 50/60 Hz: 11 / 9 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,065 / 0,052 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Ausführung Ventilator: Axial, Spaltpolmotor
Abmessungen [BxH]: 116,5x116,5 mm
Einbautiefe: 43 mm
Aufbautiefe: 16 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxH]: 92x92 mm
Betriebstemperatur: -15°C bis +55°C
Lagertemperatur: -30°C bis +70°C
Farbe: RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60529:
IP 54 mit Vliesfilter
IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA:
Type 12 mit Vliesfilter
Type 3, 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schalldruckpegel 50/60 Hz: 38 / 43 dB(A)
Lebensdauer 50/60 Hz: 55.000 / 60.000 h
Gewicht: 0,49 kg