Blue e+ Austrittsfilter

Artikel-Nummer: SK 3237.308

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.

Artikel-Nummer:
SK 3237.308
Ausführung
Wandanbau
Nutzen
Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
Werkzeuglose Montage
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Austrittsfilter
Faltenfilter
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 92 mm
Ausbruch-Höhe: 92 mm
Passend für Best.-Nr.
SK 3237.7xx
Abmessung
Breite: 116,5 mm
Höhe: 116,5 mm
Tiefe: 33,2 mm
Schutzart NEMA
Type 12 mit Vliesfilter
Type 3
Type 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP54 mit Vliesfilter
IP56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Gewicht/VE
0,1 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177998421
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Blue e+ Austrittsfilter, für Filterlüfter 3237.7xx, BH 116,5 x 116,5 mm, RAL 9005
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch