Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.04.2025
Bitte beachten Sie unser neues Produkt:
3237724
- Artikel-Nummer:
- SK 3237.124
- Produktbeschreibung
- Filterlüfter mit Diagonallüftertechnik sind druckstabiler und bieten eine konstantere Luftleistung. Die diagonale Ausströmrichtung sorgt für eine gleichmäßigere Entwärmung des Schaltschrankes.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Vliesfiltermatte
- Ventilator
- Axial, Gleichstrommotor
- Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
- Bei DC: 20 m³/h
- Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte (Anzahl x Bestellnummer)
- 1 x 3237200: 15 m³/h
- 2 x 3237200: 16 m³/h
- Bemessungsbetriebsspannung
- 24 V (DC)
- Nennleistung Pel
- Bei DC: 2,4 W
- Bemessungsstrom max.
- Bei DC: 0,1 A
- Abmessung
- Breite: 116,5 mm
Höhe: 116,5 mm - Einbautiefe
- 43 mm
- Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 92 mm
Ausbruch-Höhe: 92 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP54 mit Vliesfilter
- IP56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
- Schutzart NEMA
- Type 12 mit Vliesfilter
- Type 3, 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A
- Hinweis
- Zur Erhöhung der Luftleistung kann optional ein Faltenfilter eingesetzt werden (siehe Kennlinie). Dieser kann sowohl bei den Filter- & Dachlüftern und bei den Austrittsfiltern verwendet werden.
- Beim Filterlüfter 3237.XXX erfolgt der elektrische Anschluss über 2 Einzeladern (Länge ca. 300 mm) am Gerät, bei allen anderen Filterlüftern über Federzugklemme
- Betriebstemperaturbereich
- -15 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -30 °C...70 °C
- Schalldruckpegel
- Bei DC: 38 dB(A)
- Gewicht/VE
- 0,3 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177651609
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
- SK Filterlüfter TopTherm, 20 m³/h, 24 V (DC), BHT: 116,5 x 116,5 x 16 mm
Top Therm Filterlüfter
Filterlüfter mit Diagonallüftertechnik sind
druckstabiler und bieten eine konstantere Luftleistung.
Die diagonale Ausströmrichtung sorgt für
eine gleichmäßigere Entwärmung des Schaltschrankes.
Luftleistung (freiblasend): 20 m3/h
Nennleistung 50/60 Hz: 3 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,125 A
Bemessungsbetriebsspannung: 24 V (DC)
Ausführung Ventilator: Axial, Gleichstrommotor
Abmessungen [BxH]: 116,5x116,5 mm
Einbautiefe: 43 mm
Aufbautiefe: 16 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 92x92 mm
Betriebstemperatur: -15°C bis +55°C
Lagertemperatur: -30°C bis +70°C
Farbe: RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60529:
IP 54 mit Vliesfilter
IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA:
Type 12 mit Vliesfilter
Type 3, 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schalldruckpegel 50/60 Hz: 38 dB(A)
Lebensdauer 50/60 Hz: 70.000 h
Gewicht: 0,3 kg
Luftleistung (freiblasend): 20 m3/h
Nennleistung 50/60 Hz: 3 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,125 A
Bemessungsbetriebsspannung: 24 V (DC)
Ausführung Ventilator: Axial, Gleichstrommotor
Abmessungen [BxH]: 116,5x116,5 mm
Einbautiefe: 43 mm
Aufbautiefe: 16 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 92x92 mm
Betriebstemperatur: -15°C bis +55°C
Lagertemperatur: -30°C bis +70°C
Farbe: RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60529:
IP 54 mit Vliesfilter
IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA:
Type 12 mit Vliesfilter
Type 3, 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schalldruckpegel 50/60 Hz: 38 dB(A)
Lebensdauer 50/60 Hz: 70.000 h
Gewicht: 0,3 kg