TopTherm Filterlüfter

Artikel-Nummer: SK 3237.118

Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 900 m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54.

Artikel-Nummer:
SK 3237.118
Ausführung
Wandanbau
Produktbeschreibung
Filterlüfter mit Diagonallüftertechnik sind druckstabiler und bieten eine konstantere Luftleistung. Die diagonale Ausströmrichtung sorgt für eine gleichmäßigere Entwärmung des Schaltschrankes.
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Vliesfiltermatte
Ventilator
Axial, Spaltpolmotor
Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
Bei 50 Hz: 20 m³/h
Bei 60 Hz: 25 m³/h
Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte (Anzahl x Bestellnummer)
1 x 3237208: 15/18 m³/h
2 x 3237208: 16/20 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 11 W
Bei 60 Hz: 9 W
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 0,12 A
Bei 60 Hz: 0,13 A
Abmessung
Breite: 116,5 mm
Höhe: 116,5 mm
Einbautiefe
43 mm
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 92 mm
Ausbruch-Höhe: 92 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP54 mit Vliesfilter
IP56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA
Type 12 mit Vliesfilter
Type 3
Type 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A
Hinweis
Zur Erhöhung der Luftleistung kann optional ein Faltenfilter eingesetzt werden (siehe Kennlinie). Dieser kann sowohl bei den Filter- & Dachlüftern und bei den Austrittsfiltern verwendet werden.
Beim Filterlüfter 3237.XXX erfolgt der elektrische Anschluss über 2 Einzeladern (Länge ca. 300 mm) am Gerät, bei allen anderen Filterlüftern über Federzugklemme
Lebensdauer Lüfter (L10, 40 °C)
Bei 50 Hz: 55.000 h
Bei 60 Hz: 60.000 h
Betriebstemperaturbereich
-15 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-30 °C...70 °C
Schalldruckpegel
Bei 50 Hz: 38 dB(A)
Bei 60 Hz: 43 dB(A)
Gewicht/VE
0,48 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177663428
ETIM 8
EC000320
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
SK Filterlüfter TopTherm, 20/25 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 116,5 x 116,5 x 16 mm
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
3237.118 Top Therm Filterlüfter Filterlüfter mit Diagonallüftertechnik sind druckstabiler und bieten eine konstantere Luftleistung. Die diagonale Ausströmrichtung sorgt für eine gleichmäßigere Entwärmung des Schaltschrankes.

Luftleistung (freiblasend) 50/60 Hz: 20 / 25 m3/h
Nennleistung 50/60 Hz: 11 / 9 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,12 / 0,1 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz
Ausführung Ventilator: Axial, Spaltpolmotor
Abmessungen [BxH]: 116,5x116,5 mm
Einbautiefe: 43 mm
Aufbautiefe: 16 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 92x92 mm
Betriebstemperatur: -15°C bis +55°C
Lagertemperatur: -30°C bis +70°C
Farbe: RAL 9005
Schutzart IP nach IEC 60529:
IP 54 mit Vliesfilter
IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA:
Type 12 mit Vliesfilter
Type 3, 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schalldruckpegel 50/60 Hz: 38 / 43 dB(A)
Lebensdauer 50/60 Hz: 55.000 / 60.000 h
Gewicht: 0,48 kg