- Artikel-Nummer:
- SK 3237.067
- Ausführung
- für EMV-Filterlüfter
- Produktbeschreibung
- Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
- Material
- Kupfer-Nickel-Chrom beschichtete Chemiefaser
- Farbe
- Anthrazit
- Hinweis
- Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
- Passend für Best.-Nr.
- 3237.4xx/3237.8xx
- Abmessung
- Breite: 92 mm
Höhe: 92 mm
Tiefe: 10 mm
- Filterklasse
- nach DIN EN 779: G2
nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
- Gewicht/VE
- 0,002 kg
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Zolltarifnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177028661
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
-
SK Vliesfiltermatte, für EMV-Filterlüfter SK 3237.8xx/3237.4xx, BHT: 92 x 92 x 10 mm