Vliesfiltermatte

Artikel-Nummer: SK 3237.066

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

Artikel-Nummer:
SK 3237.066
Ausführung
für EMV-Filterlüfter
Produktbeschreibung
Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
Material
Kupfer-Nickel-Chrom beschichtete Chemiefaser
Hinweis
Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Best.-Nr.
3237.060/3237.6xx
Abmessung
Breite: 92 mm
Höhe: 92 mm
Tiefe: 10 mm
Filterklasse
nach DIN EN 779: G2
Gewicht/VE
0,002 kg
Verpackungseinheit
5 Stück
Zolltarifnummer
56039390
EAN
4028177666214
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Ersatzfiltermatte, für EMV-Filterlüfter, für SK 3237.6.. BHT: 92 x 92 x 10 mm
Zertifikate
EAC
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch