- Artikel-Nummer:
- SK 3237.055
- Ausführung
- für Filterlüfter
- Produktbeschreibung
- Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
- Material
- Chemiefaser
- Farbe
- weiß
- Hinweis
- Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
- Passend für Best.-Nr.
- 3237.3xx/3237.7xx
- Abmessung
- Breite: 89 mm
Höhe: 89 mm
Tiefe: 10 mm
- Filterklasse
- nach DIN EN 779: G2
nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
- Gewicht/VE
- 0,15 kg
- Verpackungseinheit
- 50 Stück
- Zolltarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177651548
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
-
SK Vliesfiltermatte, für Filterlüfter SK 3237.7xx/3237.3xx, BHT: 89 x 89 x 10 mm