- Artikel-Nummer:
- SK 3237.020
- Produktbeschreibung
- Falls vorhandene Montageausbrüche von Filterlüftern/Austrittsfiltern zur Erhöhung der Schutzart verschlossen werden müssen, kann man einfach anstelle der Filtermatte die Blindabdeckung im Filterlüfter/Austrittsfilter verwenden, ohne dass eine mechanische Blechbearbeitung bzw. ein Verschweißen notwendig ist.
- Material
- PE geschlossenzellig
- Farbe
- Anthrazit
- Hinweis
- Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
- Passend für Best.-Nr.
- 3237.2xx/3237.1xx
- Abmessung
- Breite: 81 mm
Höhe: 81 mm
Tiefe: 6 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54
- Gewicht/VE
- 0,003 kg
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Zolltarifnummer
- 39211900
- EAN
- 4028177651524
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Produktbeschreibung
-
SK Blindabdeckung, für Filterlüfter und Austrittsfilter, für SK 3237…. Kunststoff, Farbe: Anthrazit