- Artikel-Nummer:
- SK 3213.360
- Nutzen
- Individuelle Anpassung der Luftaustrittsrichtung
- Einfache werkzeuglose Montage
- Schnell nachrüstbar (ohne Bohren)
- Geringe Einbautiefe
- Material
- ABS
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Farbe
- RAL 7035
- Passend für
- Wandanbau-Kühlgerät Blue e+
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Nicht passend für Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor
- Passend für Best.-Nr.
- 3184.xx0
- 3186.93x
- 3186.630
- 3187.93x
- 3187.630
- Abmessung
- Breite: 330 mm
Höhe: 330 mm
Tiefe: 30 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177976276
- ETIM 8
- EC011604
- ETIM 7.0
- EC011604
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeschreibung
-
SK Luftumlenkung, für SK 3184.xx0/3186.93x/.630/3187.93x/.630