Luftumlenkung

Artikel-Nummer: SK 3213.340

Gezielte Kaltluftführung zur Vermeidung von Wärmenestern. Besonders geeignet bei hoher Packungsdichte elektrischer Komponenten im Schaltschrank.

Artikel-Nummer:
SK 3213.340
Nutzen
Individuelle Anpassung der Luftaustrittsrichtung
Einfache werkzeuglose Montage
Schnell nachrüstbar (ohne Bohren)
Geringe Einbautiefe
Material
ABS
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Passend für
Wandanbau-Kühlgerät Blue e+
Hinweis zur Best.-Nr.
Nicht passend für Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor
Passend für Best.-Nr.
3185.83x
3185.530
Abmessung
Breite: 280 mm
Höhe: 280 mm
Tiefe: 30 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
1 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177976290
ETIM 8
EC011604
ETIM 7.0
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Produktbeschreibung
SK Luftumlenkung, für 3185.83x/.530
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch