Anschluss-Set für Luft-Wasser-Wärmetauscher

Artikel-Nummer: SK 3201.990

Zur fachgerechten Wasseranschlussverlegung und Volumenstromregulierung.

Artikel-Nummer:
SK 3201.990
Produktbeschreibung
Zur fachgerechten Wasseranschlussverlegung und Volumenstromregulierung. Die Druckschläuche sind je nach Anwendung individuell ablängbar.
Material
Wasserführende Teile EPDM/Messing
Lieferumfang
Schlauch für Wasserrücklauf
Schlauch für Wasservorlauf inkl. Abgleichventil zur Volumenstromregulierung (Einstellbereich 3 bis 12 l/min)
Befestigungsmaterial
Länge
3.600 mm
Wasseranschlüsse
G ⅜" IG
Passend für Best.-Nr.
3209.XX0
3210.XX0
3216.480
3363.XX0
3364.XX0
3373.XX0
3374.XX0
3375.XX0
Abmessung
Länge: 3.600 mm
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
1 ‐ 10 bar
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
4,24 kg
Zolltarifnummer
39173900
EAN
4028177709270
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Anschluss-Set, für Luft/Wasser-Wärmetauscher, G 3/8" Innengewinde, Länge: 3600 mm
Zertifikate
EAC
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch