Ringkerntransformator Primäranschluss 115 V/400 V

Artikel-Nummer: SK 3201.960

Zur Spannungsversorgung von Wandanbau Luft/Wasser-Wärmetauschern in 230 V-Ausführung. Erhältlich mit 115 V oder 400 V Primäranschluss.

Artikel-Nummer:
SK 3201.960
Produktbeschreibung
Zur Spannungsversorgung von Wandanbau Luft/Wasser-Wärmetauschern in 230 V-Ausführung. Erhältlich mit 115 V oder 400 V Primäranschluss.
Technische Daten
Leistung 110 VA
Spannungstoleranz ± 10 %
Primäranschluss 3500 mm lang
Sekundäranschluss 1500 mm lang
Montage auf 35 mm Tragschiene EN 50 022
Lieferumfang
Ringkerntransformator
Befestigungsmaterial
Aufrastbar auf Tragschienen TS 35
Ja
Passend für Best.-Nr.
3363.X0X
3364.X0X
3212.230
3214.100
3214.700
3215.100
3215.700
Abmessung
Breite: 105 mm
Höhe: 123 mm
Tiefe: 55 mm
Bemessungsbetriebsspannung
230 V (Sekundär), 1~, 50 Hz/60 Hz
400 V (Primär), 2~, 50 Hz/60 Hz
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
2,38 kg
Zolltarifnummer
85043121
EAN
4028177690226
ETIM 8
EC000855
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Ringkerntransformator, 400 V (Primaer), 2~, 50/60 Hz, 230 V (Sekundaer), 1~, 50/60 Hz, BHT: 105 x 123 x 55 mm
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch