- Artikel-Nummer:
- SK 3201.940
- Einsatzgebiete
- Werkzeugloses Öffnen des Lamellengitters verhindern
- Zwingend erforderlich bei Hochstromverteiler nach IEC 61439-1
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Montage erfolgt durch einfaches Einklipsen. Demontage mit Schraubendreher möglich.
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177001213
- ETIM 8
- EC002625
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
- SK Sicherungsclip für Blue e+ Filterlüfter 3237./3238.
Sicherheitsclip für Blue e+ Filterlüfter/Austrittsfilter
Artikel-Nummer: SK 3201.940
Um ein unerwünschtes Öffnen des Lamellengitters in besonderen Situationen zu verhindern, kann der Sicherungsclip unterhalb des Funktionslogos werkzeuglos montiert werden. Dies kann z. B. während Prüfungen oder zum Transport genutzt werden.