- Artikel-Nummer:
- SK 3201.800
- Produktbeschreibung
- Klimatüren aus Stahlblech zum Einbau von Klimamodulen der Typen SK 3307.7XX bis 3310.7XX. Die Klimatüren fügen sich optimal in das gesamte Schrankbild ein.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Klimatür ohne vormontiertes Kühlmodul
180°-Scharniere, Türöffnungswinkel ca. 130° - Hinweis zur Best.-Nr.
- Passend für VX Schränke
- Bei 1200 mm breiten VX Schränken kann die vorhandene Anschlagtür verwendet werden – unabhängig von der Geräteposition links oder rechts
- Türanschlag rechts
- Passend für
- Gehäusetyp: VX: = 600 mm: = 1.800 mm
Gehäusetyp: = 1.200 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 19 kg
- EAN
- 4028177925694
- ETIM 7.0
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Produktbeschreibung
- Klimatür für Kühlmodul, für VX 600/1200 mm breit, 1800 mm hoch
SK 3201.800
Klima-Modulkonzept Klimatüren zum Einbau von Kühlmodulen
Klimatüren aus Stahlblech zur Aufnahme von Klimamodulen der Typen SK
3307.7XX bis 3310.7XX.
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Passend für Gehäuse: VX
Abmessungen BxH [mm]: 600/1200x1800
Türanschlag: rechts
Klimatüren aus Stahlblech zur Aufnahme von Klimamodulen der Typen SK
3307.7XX bis 3310.7XX.
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Passend für Gehäuse: VX
Abmessungen BxH [mm]: 600/1200x1800
Türanschlag: rechts