Thermoelectric Cooler Gesamtkühl-/Heizleistung 80/80 W

Artikel-Nummer: SK 3201.200

Die auf Peltiertechnik basierten, leistungsstarken Klimageräte in Leichtbauweise sorgen für eine energieeffiziente Klimatisierung von Bedien- und Kleingehäusen. Kühl-/Heizleistung 80/80 W.

Artikel-Nummer:
SK 3201.200
Produktbeschreibung
Leistungsstarke thermoelektrische Kühlgeräte in Leichtbauweise zur Klimatisierung von Bedien- und Kleingehäusen.
Material
Gerät: Aluminium, eloxiert
Farbe
Haube: RAL 7015
Lieferumfang
Thermoelektrisches Klimagerät
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Montagezubehör
Filtermatte
USB-Kabel A/B
Bohrschablone
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 80 W
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 80 W
Gesamtkühlleistung L35 L30
Kühlleistung L35 L30/50 Hz : 100 W
Kühlleistung L35 L30/60 Hz : 100 W
Bemessungsbetriebsspannung
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.
1,9 A
Anlaufstrom (LRA)
6,4 A
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 45 m³/h
Innenkreislauf: 45 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,8
Heizleistung
80 W
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 125 mm
Höhe: 400 mm
Tiefe: 155 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 34
Innenkreislauf IP 54
Netzteil integriert
Ja
Anschlussart (elektrisch)
Steckbare Federanschlussklemme
Temperaturregelung
PID-Regelung (werkseitige Einstellung: Kühlen +35 °C / Heizen +5 °C)
Betriebstemperaturbereich
-30 °C...55 °C
Einstellbereich Kühlen
5 °C...55 °C
Einstellbereich Heizen
-10 °C...20 °C
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
3,7 kg
Zolltarifnummer
84195080
EAN
4028177598614
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Thermoelectric Cooler, 80/80 W, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 125 x 400 x 155 mm
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Software
Treiber
SK 3201.200 Thermoelectric Cooler Gesamtkühlleistung/Heizleistung 80/80 W

Leistungsstarke thermoelektrische Kühlgeräte in Leichtbauweise zur
Klimatisierung von Bedien- und Kleingehäusen.
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 80 / 80 W
Nutzkühlleistung L35 L30 50/60 Hz: 100 / 100 W
Heizleistung: 80 W
Bemessungsbetriebsspannung: 100-240 V, 1~, 50/60 Hz
Abmessungen [BxHxT]: 125x400x155 mm, Einbautiefe 100 mm
Material: Aluminium, eloxiert
Farbe: Haube RAL 7015
Kälteleistungszahl/COP: 0,8
Betriebstemperatur: -30 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich, Kühlen: 5 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich, Heizen: -10 °C bis 20 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 3,7 kg