- Artikel-Nummer:
- SK 3189.340
- Ausführung
- Wandanbau
Outdoor - Nutzen
- Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie
- Längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung
- Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
- Material
- Aluminium AlMg3
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Montagerahmen zur universellen Befestigung an Outdoor-Gehäusen für Anbau, Teileinbau und Volleinbau
Inkl. Befestigungsmaterial - Optionen
- Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 5 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 5 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 3,62 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 3,62 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Hinweis
- Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Toleranz: 380 V -10 % (342 V) und 480 V +5 % (509 V)
- Bemessungsleistung
- 2,2 kW
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 2,42 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 2,42 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 2,42 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 2,42 kW - Temperaturregelung
- e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Abmessung
- Breite: 465 mm
Höhe: 1.640 mm
Tiefe: 360 mm - Geräteabmessungen inkl. Dichtrahmen und Designhaube
- Breite: 517 mm
Höhe: 1.692 mm
Tiefe: 360 mm - Einbauart
- Universaleinbau (Anbau, Teileinbau, Volleinbau)
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- mit Montagerahmen: Innenkreislauf IP 56
- ohne Montagerahmen: Innenkreislauf IP 54
- Schutzart NEMA
- mit Montagerahmen: UL Type 12/3R/4
- ohne Montagerahmen: UL Type 12/3R
- Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 2.300 m³/h
Innenkreislauf: 2.300 m³/h - Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 1,75 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 2,5 t - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,07
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,07 - Passend für
- Gehäusetyp: Toptec
Breite: ≥ 800 mm
Höhe: ≥ 1.800 mm - Passend für Best.-Nr.
- 9888.560
- Einstellbereich
- 20 °C...50 °C
- Betriebstemperaturbereich
- -30 °C...60 °C
- Betriebstemperaturbereich Kältemittelkreislauf (aktiv)
- 3 °C...60 °C
- Betriebstemperaturbereich Heat Pipe
- -30 °C...45 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 2,4 MPa
- Schalldruckpegel
- 71 dB(A)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 72,8 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177964495
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK Kühlgerät Blue e+, Wandanbau Outdoor, 5,0 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Aluminium, BHT: 465 x 1640 x 360 mm
- Dokumentationen
- Anleitung – R-513A
- Anleitung – R134a
- Datenblätter
- Sicherheitsdatenblatt Kältemittel - R-513A
- Sicherheitsdatenblatt Kältemittel - R134a
3189.340
Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor
Energieeffiziente Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ Outdoor in den
Leistungsklassen 1500 W bis 5000 W.
Sie bieten durch die hohe Schutzart von IP 56 / UL Type 12/3R/4 und den
Temperaturbereich von -30°C bis 60°C optimalen Schutz für anspruchsvoll
Umgebungen.
Das Kühlgerät kann in drei Montagearten (Anbau, Teileinbau und
Volleinbau) zum Beispiel an TopTec Projektlösungen montiert werden.
Kühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 5,0 / 5,0 kW
Kühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 3,62 / 3,62 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 2,42 / 2,42 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 2,42 / 2,42 kW
Bemessungsleistung: 2,2 kW
Bemessungsbetriebsspannung: 380-480 V, 3~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Abmessungen [BxHxT]: 517x1692x360 mm inkl. Dichtrahmen und Designhaube
Abmessungen [BxHxT]: 465x1640x360 mm
Passend für Gehäusetyp: Toptec (Breite: = 800 mm, Höhe: = 1800 mm)
Material: Aluminium AIMg3
Oberfläche: Pulverbeschichtet, UV-beständiges Reinpolyester
Einbauart: Universaleinbau (Anbau, Teileinbau, Volleinbau)
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,07 / 2,07
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 1,75 kg
Betriebstemperatur: -30 °C bis 60 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Lagertemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: mit Montagerahmen (Innenkreislauf IP 56);
ohne Montagerahmen (Innenkreislauf IP 54)
Schutzart NEMA: mit Montagerahmen (UL Type 12/3R/4); ohne Montagerahmen
(UL Type 12/3R)
Gewicht: 72,8 kg
Kühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 5,0 / 5,0 kW
Kühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 3,62 / 3,62 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 2,42 / 2,42 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 2,42 / 2,42 kW
Bemessungsleistung: 2,2 kW
Bemessungsbetriebsspannung: 380-480 V, 3~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Abmessungen [BxHxT]: 517x1692x360 mm inkl. Dichtrahmen und Designhaube
Abmessungen [BxHxT]: 465x1640x360 mm
Passend für Gehäusetyp: Toptec (Breite: = 800 mm, Höhe: = 1800 mm)
Material: Aluminium AIMg3
Oberfläche: Pulverbeschichtet, UV-beständiges Reinpolyester
Einbauart: Universaleinbau (Anbau, Teileinbau, Volleinbau)
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,07 / 2,07
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 1,75 kg
Betriebstemperatur: -30 °C bis 60 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Lagertemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: mit Montagerahmen (Innenkreislauf IP 56);
ohne Montagerahmen (Innenkreislauf IP 54)
Schutzart NEMA: mit Montagerahmen (UL Type 12/3R/4); ohne Montagerahmen
(UL Type 12/3R)
Gewicht: 72,8 kg