Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Artikel-Nummer: SK 3188.340

Energieeffiziente Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ Outdoor in den Leistungsklassen 1500 W bis 5000 W. Sie bieten durch die hohe Schutzart von IP 56 / UL Type 12/3R/4 und den Temperaturbereich von -30 °C bis 60 °C optimalen Schutz für anspruchsvolle Umgebungen. Das Kühlgerät kann in drei Montagearten (Anbau, Teileinbau und Volleinbau) zum Beispiel an Toptec Projektlösungen montiert werden.

Bestell-Nr.: 3235.620

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Bestell-Nr.: 3235.610

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Bestell-Nr.: 3235.600

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Artikel-Nummer:
SK 3188.340
Ausführung
Wandanbau
Outdoor
Nutzen
Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie
Längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung
Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
Material
Aluminium AlMg3
Oberfläche
Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Montagerahmen zur universellen Befestigung an Outdoor-Gehäusen für Anbau, Teileinbau und Volleinbau
Inkl. Befestigungsmaterial
Optionen
Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 3,8 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 3,8 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 2,66 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 2,66 kW
Bemessungsbetriebsspannung
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Hinweis
Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
Hinweis zur Best.-Nr.
Toleranz: 380 V -10 % (342 V) und 480 V +5 % (509 V)
Bemessungsleistung
1,45 kW
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 1,48 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 1,48 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,57 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1,57 kW
Temperaturregelung
e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Abmessung
Breite: 465 mm
Höhe: 1.640 mm
Tiefe: 360 mm
Geräteabmessungen inkl. Dichtrahmen und Designhaube
Breite: 517 mm
Höhe: 1.692 mm
Tiefe: 360 mm
Einbauart
Universaleinbau (Anbau, Teileinbau, Volleinbau)
Schutzart IP nach IEC 60 529
mit Montagerahmen: Innenkreislauf IP 56
ohne Montagerahmen: Innenkreislauf IP 54
Schutzart NEMA
mit Montagerahmen: UL Type 12/3R/4
ohne Montagerahmen: UL Type 12/3R
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 2.300 m³/h
Innenkreislauf: 2.300 m³/h
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R134a
Menge: 1,75 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 2,5 t
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,57
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,57
Passend für
Gehäusetyp: Toptec
Breite: ≥ 800 mm
Höhe: ≥ 1.800 mm
Passend für Best.-Nr.
9888.560
Einstellbereich
20 °C...50 °C
Betriebstemperaturbereich
-30 °C...60 °C
Betriebstemperaturbereich Kältemittelkreislauf (aktiv)
3 °C...60 °C
Betriebstemperaturbereich Heat Pipe
-30 °C...45 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
2,4 MPa
Schalldruckpegel
71 dB(A)
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
72,8 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177964464
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät Blue e+, Wandanbau Outdoor, 3,8 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Aluminium, BHT: 465 x 1640 x 360 mm
Approbationen
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung – R-513A
Anleitung – R134a
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel - R-513A
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel - R134a
Software
Lizenzbedingung
Updater
3188.340 Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor Energieeffiziente Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ Outdoor in den Leistungsklassen 1500 W bis 5000 W. Sie bieten durch die hohe Schutzart von IP 56 / UL Type 12/3R/4 und den Temperaturbereich von -30°C bis 60°C optimalen Schutz für anspruchsvoll Umgebungen. Das Kühlgerät kann in drei Montagearten (Anbau, Teileinbau und Volleinbau) zum Beispiel an TopTec Projektlösungen montiert werden.

Kühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 3,8 / 3,8 kW
Kühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 2,66 / 2,66 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,48 / 1,48 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,57 / 1,57 kW
Bemessungsleistung: 1,45 kW
Bemessungsbetriebsspannung: 380-480 V, 3~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Abmessungen [BxHxT]: 517x1692x360 mm inkl. Dichtrahmen und Designhaube
Abmessungen [BxHxT]: 465x1640x360 mm
Passend für Gehäusetyp: Toptec (Breite: = 800 mm, Höhe: = 1800 mm)
Material: Aluminium AIMg3
Oberfläche: Pulverbeschichtet, UV-beständiges Reinpolyester
Einbauart: Universaleinbau (Anbau, Teileinbau, Volleinbau)
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,57 / 2,57
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 1,75 kg
Betriebstemperatur: -30 °C bis 60 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Lagertemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: mit Montagerahmen (Innenkreislauf IP 56);
ohne Montagerahmen (Innenkreislauf IP 54)
Schutzart NEMA: mit Montagerahmen (UL Type 12/3R/4); ohne Montagerahmen
(UL Type 12/3R)
Gewicht: 72,8 kg