Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ S 0,3 kW - 1 kW

Artikel-Nummer: SK 3184.800

Die Blue e+ S Kühlgeräte mit der bewährten Blue e+ Technologie bieten die weltweit höchste Energieeffizienz. Damit verbunden ist auch die Reduzierung des CO₂-Footprints von Maschinen und Anlagen. Im neuen Design und mit vielen smarten Funktionen.

Bestell-Nr.: 3235.620

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Bestell-Nr.: 3235.610

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Bestell-Nr.: 3235.600

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Artikel-Nummer:
SK 3184.800
Ausführung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Nutzen
Beitrag zur klimaneutralen Produktion dank durchschnittlicher Energieeinsparung von 75 % und Reduzierung des CO₂-Footprints
Erhöhte Umweltfreundlichkeit durch Einsatz von Kältemittel R-513A
Weltweite Einsetzbarkeit durch Mehrspannungsfähigkeit und länderspezifische Zulassungen
Intelligentes und einfaches Monitoring via IoT Interface
Komfortable Bedienung mit der Rittal Scan & Service App
Material
Stahlblech
Farbe
Gehäuse: RAL 7035
Lamellengitter: RAL 7012
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Optionen
Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Bemessungsbetriebsspannung
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Hinweis
Bitte beachten Sie die Montagehinweise.
Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
Nur für den Semi-Outdoor Bereich einsetzbar (Beschreibung siehe Anleitung)
Hinweis zur Best.-Nr.
Toleranz: 110 V -10 % (99 V) und 240 V +10 % (264 V)
Bemessungsleistung
0,6 kW
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 680 m³/h
Innenkreislauf: 680 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,4
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,4
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 950 mm
Tiefe: 196 mm
Erforderlicher Montageausbruch
Ausbruch-Breite: 383 mm
Ausbruch-Höhe: 929 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Innenkreislauf IP 55
Schutzart NEMA
UL Type 3R/12
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R-513A
Menge: 0,31 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,2 t
Temperaturregelung
e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...60 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Betriebstemperaturbereich Kältemittelkreislauf (aktiv)
3 °C...60 °C
Betriebstemperaturbereich Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Einstellbereich
20 °C...50 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,42 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,48 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
34 bar
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
26,2 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177949973
ETIM 8
EC000855
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät Blue e+ S, Wandanbau, 1,0 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, Stahlblech, BHT: 400 x 950 x 196 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel
Technisches Systemhandbuch
Software
Lizenzbedingung
Updater
z.B. Einzelschrank

z.B. Schrank mit Spezialprofil
SK Blue e+, Wandanbau 1000 W