- Artikel-Nummer:
- SK 3183.125
- Ausführung
- für Filterlüfter/Austrittsfilter
- Material
- Faltenfilter: Basis Polyester, meltblown Polycarbonat
Absorbermatte: 100 % Polyester
- Farbe
- weiß
- Hinweis
- Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
- Passend für Best.-Nr.
- 3243.xxx
- 3244.xxx
- 3245.xxx
- Abmessung
- Breite: 280 mm
Höhe: 282 mm
Tiefe: 21 mm
- Abmessung Absorbermatte
- Breite: 289 mm
Höhe: 289 mm
Tiefe: 2,9 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP55 bei Montage im Filterlüfter/Austrittsfilter
- Schutzart
- Schutzart in Kombination mit Filterlüfter/Austrittsfilter 3245.xxx beträgt IP52
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
- Gewicht/VE
- 0,9 kg
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Zolltarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177969087
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
-
SK Faltenfilter IP55, für Filterlüfter/Austrittsfilter 3243./3244./3245.xxx, BHT: 280x280x21 mm