Faltenfilter für Filter- und Dachlüfter, Kühlgeräte und Chiller

Artikel-Nummer: SK 3182.125

Die hochwertige Faltenfiltertechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Vliesfiltern eine deutliche Steigerung des Volumenstroms und damit eine Leistungssteigerung des Gerätes sowie Senkung des Energieverbrauchs. Zudem sorgen bessere Filtereigenschaften für weniger Staub im Schrank bzw. Gerät und durch die längeren Standzeiten lassen sich die Servicekosten deutlich reduzieren.

Artikel-Nummer:
SK 3182.125
Ausführung
für Filterlüfter/Austrittsfilter
Material
Faltenfilter: Basis Polyester, meltblown Polycarbonat
Absorbermatte: 100 % Polyester
Farbe
weiß
Hinweis
Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Best.-Nr.
3240.xxx
3241.xxx
Abmessung
Breite: 212,5 mm
Höhe: 212,5 mm
Tiefe: 21 mm
Abmessung Absorbermatte
Breite: 221 mm
Höhe: 221 mm
Tiefe: 2,9 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP55 bei Montage im Filterlüfter/Austrittsfilter
Hinweis zur Best.-Nr.
Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
Gewicht/VE
0,55 kg
Verpackungseinheit
5 Stück
Zolltarifnummer
56039390
EAN
4028177969094
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Faltenfilter IP55, für Filterlüfter/Austrittsfilter 3240./3241.xxx, BHT: 212,5x212,5x21 mm
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Datenblätter
Produktdatenblatt