- Artikel-Nummer:
- SK 3179.801
- Ausführung
- Wandanbau
ohne integrierte Kondensatverdunstung. - Nutzen
- Beitrag zur klimaneutralen Produktion dank durchschnittlicher Energieeinsparung von 75 % und Reduzierung des CO₂-Footprints
- Erhöhte Umweltfreundlichkeit durch Einsatz von Kältemittel R-513A
- Weltweite Einsetzbarkeit durch Mehrspannungsfähigkeit und länderspezifische Zulassungen
- Intelligentes und einfaches Monitoring via IoT Interface
- Komfortable Bedienung mit der Rittal Scan & Service App
- Material
- Stahlblech
- Grundfarbe
- RAL 7035
- Farbe
- Gehäuse: RAL 7035
Lamellengitter: RAL 7012 - Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste) - Optionen
- Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 0,52 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 0,52 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,32 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,32 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Hinweis
- Bitte beachten Sie die Montagehinweise.
- Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
- Nur für den Semi-Outdoor Bereich einsetzbar (Beschreibung siehe Anleitung)
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Toleranz: 110 V -10 % (99 V) und 240 V +10 % (264 V)
- Bemessungsleistung
- 0,36 kW
- Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 366,6 m³/h
Innenkreislauf: 366,6 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,03
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,03 - Ausführung
- Wandanbau
- Abmessung
- Breite: 300 mm
Höhe: 570 mm
Tiefe: 199 mm - Erforderlicher Montageausbruch
- Ausbruch-Breite: 280 mm
Ausbruch-Höhe: 550 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- Innenkreislauf IP 55
- Schutzart NEMA
- UL Type 12
- UL Type 3R
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R-513A
Menge: 0,16 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,1 t - Temperaturregelung
- e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...60 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Betriebstemperaturbereich Kältemittelkreislauf (aktiv)
- 3 °C...60 °C
- Betriebstemperaturbereich Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...50 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,26 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,26 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,31 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,31 kW - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 32 bar
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 12,8 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177962569
- ETIM 8
- EC000855
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK Kühlgerät Blue e+ S, Wandanbau, 0,5 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, Stahlblech, BHT: 300 x 570 x 199 mm
3179801
Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ S
Die Blue e+ S Kühlgeräte mit der bewährten Blue e+
Technologie bieten die weltweit höchste Energieeffizienz.
Damit verbunden ist auch die Reduzierung des CO2 Footprints von
Maschinen und Anlagen.
Nutzen:
Beitrag zur klimaneutralen Produktion dank durchschnittlicher
Energieeinsparung von 75% und Reduzierung des CO2 Footprints.
Erhöhte Umweltfreundlichkeit durch Einsatz von Kältemittel R-513A.
Weltweite Einsetzbarkeit durch Mehrspannungsfähigkeit und
länderspezifische Zulassungen.
Intelligentes und einfaches Monitoring via IoT Interface.
Komfortable Bedienung mit der Rittal Product Scan & Service App.
Kühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,52 kW / 0,52 kW
Kühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,32 kW / 0,32 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,27 kW / 0,27 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,32 kW / 0,32 kW
Bemessungsleistung: 0,36 kW
Bemessungsbetriebsspannung: 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Abmessungen [BxHxT]: 300 x 570 x 199 mm
Material: Stahlblech
Farbe: Gehäuse: RAL 7035 / Lamellengitter: RAL 7012
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9
Kältemitteltyp / Menge:R-513A / 0,16 g
Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Lagertemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 55
Schutzart NEMA: UL Type 3R/12
Gewicht: 12,8 kg
SK Blue e+, Wallmounted 500 W,
3179801
Wallmounted cooling unit Blue e+ S
Blue e+ S cooling units with proven Blue e+ technology
offer the world's highest energy efficiency.
This is also associated with the reduction of the CO2 footprint of
machines and systems.
Benefits:
Contribution to climate-neutral production thanks to average energy
savings of 75% and reduction of CO2 footprint.
Increased environmental friendliness through use of refrigerant R-513A.
Worldwide usability due to multi-voltage capability and country-specifi
approvals.
Intelligent and easy monitoring via IoT interface.
Convenient operation with Rittal Product Scan & Service App.
Total cooling output L35 L35 50/60 Hz: 0,52 kW / 0,52 kW
Total cooling output L35 L50 50/60 Hz: 0,32 kW / 0,32 kW
Power consumption L35 L35 50/60 Hz: 0,27 kW / 0,27 kW
Power consumption L35 L50 50/60 Hz: 0,32 kW / 0,32 kW
Rated power input: 0,36 kW
Rated operating voltage: 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Temperature control: e+ controller (factory setting +35 °C)
Dimensions [WxHxD]: 300 x 570 x 199 mm
Material: Sheet steel
Colour: Housing: RAL 7035 / Louvre grille: RAL 7012
Refrigeration factor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9
Refrigerant / Quantity:R-513A / 0,13 g
Operating temperature range: -20 °C to 60 °C
Setting range: 20 °C to 50 °C
Storage temperature range: -40 °C to 70 °C
Protection category IP to IEC 60 529: Internal circuit IP 55
Protection category NEMA: UL Type 3R/12
Weight: 12,8 kg
Kühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,52 kW / 0,52 kW
Kühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,32 kW / 0,32 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,27 kW / 0,27 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,32 kW / 0,32 kW
Bemessungsleistung: 0,36 kW
Bemessungsbetriebsspannung: 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Abmessungen [BxHxT]: 300 x 570 x 199 mm
Material: Stahlblech
Farbe: Gehäuse: RAL 7035 / Lamellengitter: RAL 7012
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9
Kältemitteltyp / Menge:R-513A / 0,16 g
Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Lagertemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 55
Schutzart NEMA: UL Type 3R/12
Gewicht: 12,8 kg
SK Blue e+, Wallmounted 500 W,
3179801
Wallmounted cooling unit Blue e+ S
Blue e+ S cooling units with proven Blue e+ technology
offer the world's highest energy efficiency.
This is also associated with the reduction of the CO2 footprint of
machines and systems.
Benefits:
Contribution to climate-neutral production thanks to average energy
savings of 75% and reduction of CO2 footprint.
Increased environmental friendliness through use of refrigerant R-513A.
Worldwide usability due to multi-voltage capability and country-specifi
approvals.
Intelligent and easy monitoring via IoT interface.
Convenient operation with Rittal Product Scan & Service App.
Total cooling output L35 L35 50/60 Hz: 0,52 kW / 0,52 kW
Total cooling output L35 L50 50/60 Hz: 0,32 kW / 0,32 kW
Power consumption L35 L35 50/60 Hz: 0,27 kW / 0,27 kW
Power consumption L35 L50 50/60 Hz: 0,32 kW / 0,32 kW
Rated power input: 0,36 kW
Rated operating voltage: 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Temperature control: e+ controller (factory setting +35 °C)
Dimensions [WxHxD]: 300 x 570 x 199 mm
Material: Sheet steel
Colour: Housing: RAL 7035 / Louvre grille: RAL 7012
Refrigeration factor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9
Refrigerant / Quantity:R-513A / 0,13 g
Operating temperature range: -20 °C to 60 °C
Setting range: 20 °C to 50 °C
Storage temperature range: -40 °C to 70 °C
Protection category IP to IEC 60 529: Internal circuit IP 55
Protection category NEMA: UL Type 3R/12
Weight: 12,8 kg