Filtermatte für Drucklüfter

Artikel-Nummer: SK 3177.000

Bei erhöhter Staubbelastung wird die Verwendung von Filtermatten empfohlen. Die Reinigung der Geräte wird dadurch vereinfacht. Je nach Verschmutzungsgrad muss der Filter regelmäßig ausgewechselt werden.

Artikel-Nummer:
SK 3177.000
Produktbeschreibung
Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
Material
Chemiefaser
Passend für Best.-Nr.
3144.000
3145.000
3176.000
Abmessung
Breite: 425 mm
Höhe: 85 mm
Tiefe: 8 mm
Gewicht/VE
0,025 kg
Verpackungseinheit
5 Stück
Zolltarifnummer
56031480
EAN
4028177038219
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Filtermatte, für Drucklüfter SK 3144/3145, für Frontaustrittsgitter SK 3176, BHT: 425 x 85 x 8 mm
Zertifikate
EAC
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch