Faltenfilter für Filter- und Dachlüfter, Kühlgeräte und Chiller

Artikel-Nummer: SK 3173.120

Die hochwertige Faltenfiltertechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Vliesfiltern eine deutliche Steigerung des Volumenstroms und damit eine Leistungssteigerung des Gerätes sowie Senkung des Energieverbrauchs. Zudem sorgen bessere Filtereigenschaften für weniger Staub im Schrank bzw. Gerät und durch die längeren Standzeiten lassen sich die Servicekosten deutlich reduzieren.

Artikel-Nummer:
SK 3173.120
Ausführung
für Filterlüfter/Austrittsfilter
Material
PET
Farbe
weiß
Hinweis
Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Best.-Nr.
3243.xxx
3244.xxx
3245.xxx
Abmessung
Breite: 280 mm
Höhe: 282 mm
Tiefe: 21 mm
Filterklasse
nach DIN EN 779: G4
nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70 %
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP54 bei Montage im Filter- & Dachlüfter/Austrittsfilter
Schutzart
Schutzart in Kombination mit Filterlüfter/Austrittsfilter 3245.xxx beträgt IP51
Hinweis zur Best.-Nr.
Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
Gewicht/VE
0,76 kg
Verpackungseinheit
5 Stück
Zolltarifnummer
56039390
EAN
4028177969131
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Faltenfilter IP54, für Filterlüfter/Austrittsfilter 3243./3244./3245.xxx, BHT: 280x280x21 mm
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Datenblätter
Produktdatenblatt