Vliesfiltermatte

Artikel-Nummer: SK 3171.100

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

Artikel-Nummer:
SK 3171.100
Ausführung
für Filterlüfter
Produktbeschreibung
Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
Material
Chemiefaser
Hinweis
Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
Passend für Best.-Nr.
3239....
Abmessung
Breite: 173 mm
Höhe: 173 mm
Tiefe: 17 mm
Filterklasse
nach DIN EN 779: G3
nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Gewicht/VE
0,05 kg
Verpackungseinheit
5 Stück
Zolltarifnummer
56039390
EAN
4028177038059
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Ersatzfiltermatte, für Filterlüfter, für SK 3239…. BHT: 173 x 173 x 17 mm
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Zertifikate
EAC
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch