- Artikel-Nummer:
- SK 3140.500
- Produktbeschreibung
- Energieeffiziente und leistungsstarke Ausführung der Dachlüfter. Über die standardmäßig integrierte Steuerschnittstelle mit Tachosignal-Ausgang ist die Ansteuerung des Lüfters sowie eine Überwachung der Lüfterdrehzahl und -funktion möglich.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Faltenfilter
- Ventilator
- Radial, EC-Motor
- Luftleistung freiblasend (mit Faltenfilter)
- Bei 50 Hz: 976 m³/h
Bei 60 Hz: 976 m³/h - Luftleistung freiblasend (ohne Filtermatten)
- Bei 50 Hz: 1.069 m³/h
Bei 60 Hz: 1.069 m³/h - Luftleistung (mit Faltenfilter im Dachlüfter) mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte
- 1 x 3243200: 690 m³/h
- 2 x 3243200: 830 m³/h
- Luftleistung (ohne Filter im Dachlüfter) mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte
- 1 x 3243200: 690 m³/h
- Bemessungsbetriebsspannung
- 220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 129 W
Bei 60 Hz: 129 W - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 1 A
Bei 60 Hz: 1 A - Abmessung
- Breite: 400 mm
Höhe: 133 mm
Tiefe: 400 mm - Einbautiefe
- 34,6 mm
- Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 258 mm
Ausbruch-Tiefe: 258 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 21 ohne Filtermatte
- IP 54 inkl. Faltenfilter
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Steuerschnittstelle
- Ja
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 3 A
- Hinweis
- Zur Erhöhung der Schutzart auf IP55 kann optional ein Vliesfilter eingesetzt werden (siehe Zubehör).
- Für einen noch effizienteren Betrieb oder zur Überwachung der Lüfter wird der Einsatz der Drehzahlregler EC empfohlen
- Lebensdauer Lüfter (L10, 40 °C)
- Bei 50 Hz: 84.000 h
Bei 60 Hz: 84.000 h - Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 60 dB(A)
Bei 60 Hz: 60 dB(A) - Gewicht/VE
- 5,6 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177709126
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
- SK Dachlüfter TopTherm, 1069/1069 m³/h, 220-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 400 x 133 x 400 mm, EC-Technologie
Energieeffiziente und leistungsstarke Ausführung der Dachlüfter. Über
die standardmäßig integrierte Steuerschnittstelle mit
Tachosignal-Ausgang ist die Ansteuerung des Lüfters
sowie eine Überwachung der Lüfterdrehzahl und -funktion möglich.
Luftleistung (ohne Filtermatte): 1069 / 1069 m³/h
Luftleistung (mit Faltenfilter): 976 / 976 m³/h
Nennleistung 50/60 Hz: 129 / 129 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 1 / 1 A
Bemessungsbetriebsspannung: 220-240 V, 1~, 50/60 Hz
Ausführung Ventilator: Radial, EC-Motor
Abmessungen [BxHxT]: 400x133x400 mm
Einbautiefe: 34,6 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 258x258 mm
Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C
Lagertemperatur: -40°C bis +70°C
Farbe: RAL 7035
Schutzart NEMA: NEMA 12
Schalldruckpegel 50/60 Hz: 60 / 60 dB(A)
Lebensdauer 50/60 Hz: 84.000 / 84.000 h
Gewicht: 5,6 kg
Luftleistung (ohne Filtermatte): 1069 / 1069 m³/h
Luftleistung (mit Faltenfilter): 976 / 976 m³/h
Nennleistung 50/60 Hz: 129 / 129 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 1 / 1 A
Bemessungsbetriebsspannung: 220-240 V, 1~, 50/60 Hz
Ausführung Ventilator: Radial, EC-Motor
Abmessungen [BxHxT]: 400x133x400 mm
Einbautiefe: 34,6 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 258x258 mm
Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C
Lagertemperatur: -40°C bis +70°C
Farbe: RAL 7035
Schutzart NEMA: NEMA 12
Schalldruckpegel 50/60 Hz: 60 / 60 dB(A)
Lebensdauer 50/60 Hz: 84.000 / 84.000 h
Gewicht: 5,6 kg