- Artikel-Nummer:
- SK 3138.000
- Ausführung
- Dachaufbau
- Produktbeschreibung
- Dachlüfter mit hoher Schutzart und flexibler Montage von innen oder außen.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Faltenfilter
- Ventilator
- ohne Lüftermotor
- Abmessung
- Breite: 400 mm
Höhe: 133 mm
Tiefe: 400 mm - Einbautiefe
- 27,5 mm
- Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 258 mm
Ausbruch-Tiefe: 258 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 21 ohne Filtermatte
- IP 54 inkl. Faltenfilter
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Hinweis
- Zur Erhöhung der Schutzart auf IP 55 kann optional ein Vliesfilter eingesetzt werden (siehe Zubehör).
- Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Erhöhung der Gerätelebensdauer wird der Einsatz von Temperaturreglern oder -anzeigen empfohlen.
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,2 kg
- Bruttogewicht
- 3,5 kg
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177709188
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
- SK Dachentlüftung, BHT: 400 x 133 x 400 mm, ohne Lüftermotor
Die neue Dachlüfter-Generation ist ein System für alle Größen: es wird
nur noch ein Montageausschnitt für alle Leistungsklassen benötigt, sie
bieten hohe Effizienz durch ihre Luftführung mit geringen Druckverlusten
und
die hohe Schutzart IP55 wird durch eine innovative Klemmbefestigung
ermöglicht.
Ausführung Ventilator: ohne Lüftermotor
Abmessungen [BxHxT]: 400x133x400 mm
Einbautiefe: 27,5 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 258x258 mm
Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C
Lagertemperatur: -40°C bis +70°C
Farbe: RAL 7035
Schutzart NEMA:,,NEMA 12
,,
Gewicht: 3,2 kg
Ausführung Ventilator: ohne Lüftermotor
Abmessungen [BxHxT]: 400x133x400 mm
Einbautiefe: 27,5 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 258x258 mm
Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C
Lagertemperatur: -40°C bis +70°C
Farbe: RAL 7035
Schutzart NEMA:,,NEMA 12
,,
Gewicht: 3,2 kg