- Artikel-Nummer:
- SK 3124.400
- Produktbeschreibung
- NTC-Fühler zur Regelung von Blue e+ Kühlgeräten nach einem individuellen Messpunkt innerhalb des Schaltschrankes (Regelung nach externem Fühler) und nach dem Kaltluftaustritt des Kühlgerätes innerhalb des Schaltschrankes (Regelung nach Ausblastemperatur). Beim Chiller: Differenzgeführte Regelung kommt dann zum Tragen, wenn die Anforderung besteht, die Mediumtemperatur in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur (positiv oder negativ) zu regeln. Hierbei ist der Temperaturfühler nahe dem Blue e+ Chiller zu positionieren.
- Lieferumfang
- Externer Sensorfühler mit Anschlusskabel (Länge 2,5 m)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,05 kg
- Bruttogewicht
- 0,093 kg
- Zolltarifnummer
- 90269000
- EAN
- 4028177801370
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27200208
- Produktbeschreibung
-
SK Temperaturfühler, für Kühlgeräte Blue e plus